Publier vos produits
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp
APUS 80 BK hanging lamp

    APUS 80 BK hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension APUS 80 BK est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée au-dessus d'une table à manger. Fabriquée en aluminium avec une finition noir mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 41 W, 3174 lm, 3100 K, IRC ≥ 90, faisceau de 23° et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 10 points lumineux, dimensions : environ 81 cm de large × hauteur : min. 80 cm × max. 183 cm. Installation possible seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6532.
    Spécification
    • Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 41W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 2.5

      Product width [cm]: 81

      Product height [cm]: min. 80 max. 183

      Ceiling base width [cm]: 19/22

      Lampshade width [cm]: 81 [2.5]

      Specification

      Number of light sources: 10

      Color temperature [K]: 3100

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 23°

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 3174

      Packaging

      Net weight [kg]: 2.5

      Box width 1 [cm]: 88

      Box height 1 [cm]: 11

      Gross weight [kg]: 5.2

      Box depth 1 [cm]: 88.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6532
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions