Publier vos produits
LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier LIMAN 10W CCT GO d'AZzardo apporte une élégance discrète à votre intérieur. Sa finition dorée s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour le hall d'un hôtel ou un bureau à domicile, il constitue une pièce maîtresse tout en préservant la légèreté et l'esthétique de la pièce. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse en soirée.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 11 Box width 1 [cm]: 11
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6551
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers