Publier vos produits
ALTUN WALL GO wall lamp

ALTUN WALL GO wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale ALTUN WALL GO d'AZzardo apporte une élégance discrète à votre intérieur. Sa finition dorée s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un escalier ou un îlot de cuisine, elle crée une lumière d'ambiance chaleureuse tout en préservant la légèreté et l'esthétique de la pièce. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Gold Dominant material: Aluminum Wall base color: Gold Leading Finish: Satin Lampshade color: Gold Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Dimensions Wall base height [cm]: 10.4 Wall base length [cm]: 3 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 11 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Beam angle: 29° Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6560
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques