Publier vos produits
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée aux espaces de vie ouverts. Fabriquée en aluminium avec une finition chromée brillante, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 68 W, 4 465 lm, une température de couleur de 3 000 à 4 000 K, un IRC ≥ 80, un angle de diffusion de 76° et une tension de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 2 points lumineux, dimensions : environ 25 cm de large × hauteur : min. 80 cm × max. 160 cm. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres luminaires pour créer une ambiance lumineuse harmonieuse. Code produit : AZ6562.
    Spécification
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 4

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Product width [cm]: 25

      Product height [cm]: min. 80 max. 160

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 2x 120

      Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

      Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 76°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Color temperature [K]: 3000 to 4000

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4465

      Packaging

      Box depth 1 [cm]: 33

      Box height 1 [cm]: 30

      Net weight [kg]: 6.6

      Box width 1 [cm]: 126

      Gross weight [kg]: 8.2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6562
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions