Publier vos produits
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK

Traduit par Google,
Découvrez l'applique murale PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 BK : une applique élégante conçue pour un éclairage fiable mettant en valeur œuvres d'art et textures. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, 1 645 lm, avec une température de couleur commutable de 2 980 K ou 4 050 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 107° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP44, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 9 cm de large × 6 cm de haut. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6571.
Spécification
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Lampshade width [cm]: 6

    Wall base height [cm]: 4

    Lampshade height [cm]: 6

    Product height [cm]: 6

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 31

    Materials and colors

    Accent color: White

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Ribbed

    Leading Finish: Matte

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 107°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1645

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2980 / 4050

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box width 1 [cm]: 92

    Box height 1 [cm]: 11

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6571
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques