Publier vos produits
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH d'AZzardo apporte une touche d'élégance intemporelle et de polyvalence à votre intérieur. Sa finition blanche lui permet de s'harmoniser facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour un hall d'hôtel ou un bureau à domicile, il s'intègre aussi bien dans un intérieur aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, de l'éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6585
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers