Publier vos produits
FRAME 60 3000K CORTEN lamp post

FRAME 60 3000K CORTEN lamp post

Traduit par Google,
Le lampadaire FRAME 60 3000K CORTEN est un luminaire extérieur moderne qui apporte une touche architecturale raffinée aux entrées et aux façades. Fabriqué en aluminium avec une finition brun mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 12 W, 3000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP65, orientation réglable, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 6,2 cm de large × 60 cm de haut. Utilisez-le seul pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-le avec d'autres luminaires pour créer un éclairage harmonieux. Code produit : AZ6631.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 17.5 Floor base height [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 60 Lampshade length [cm]: 15 Product width [cm]: 6.2 Floor base length [cm]: 17.5 Floor base width [cm]: 6.2 Lampshade width [cm]: 6.2 Materials and colors Floor base color: Dark gray Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Brown Basic information Type: Floor lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1.4 Box height 1 [cm]: 20 Box depth 1 [cm]: 9 Box width 1 [cm]: 63
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6631
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur