Publier vos produits
EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 BEIGE ceiling lamp

Traduit par Google,
Découvrez le plafonnier EXO 4 LINE 120 BEIGE : un luminaire élégant conçu pour un éclairage fiable dans les couloirs et les espaces de circulation. Fabriqué en aluminium avec une finition beige mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L’éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 4 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 4 points lumineux, dimensions approximatives : 6 cm de large x 11 cm de haut. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6655.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Ceiling base color: Beige Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Beige Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 4x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 4 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6655
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers