Publier vos produits
EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier EXO 6 LINE 200 BK est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les couloirs et les espaces de circulation. Fabriqué en aluminium avec une finition noire mate, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 6 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 6 points lumineux, dimensions approximatives : 6 cm de large x 11 cm de haut. Installation possible individuellement ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6656.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 200 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 200 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 6x 50W Specification Number of light sources: 6 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Box width 1 [cm]: 200 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6656
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers