Publier vos produits
KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT d'AZzardo apporte une touche d'élégance intemporelle et de polyvalence à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour un hall d'hôtel ou un couloir, elle diffuse une lumière ciblée tout en préservant une esthétique épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, de l'éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Brown Dominant color: Black Leading Finish: Matte Dominant material: Aluminum Ceiling base color: Black Accent Finish: Stone Accent Material: Plaster / PVC Lampshade color: Brown Basic information Type: Hanging lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Dimensions Ceiling base width [cm]: 15 Ceiling base height [cm]: 4 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 59.5 Lampshade width [cm]: 59 [5] Product height [cm]: min. 80 max. 150 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Beam angle: 139° Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 68 Box height 1 [cm]: 15.5 Box depth 1 [cm]: 68
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6664
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions