Publier vos produits
KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier KRYPTON TOP 60 à 3 réglages de température de couleur (CCT) d'AZzardo apporte une touche d'élégance intemporelle et polyvalente à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéal pour une chambre ou un bureau, il diffuse une lumière ciblée tout en préservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Brown Ceiling base color: Black Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Accent Material: Plaster / PVC Accent Finish: Stone Lampshade color: Brown Dimensions Ceiling base width [cm]: 49 Ceiling base height [cm]: 3.5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 7.5 Product width [cm]: 59 Lampshade width [cm]: 59 [5] Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 139° Adjustment: No Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6.2 Net weight [kg]: 4.8 Box width 1 [cm]: 67 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 67.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6665
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers