Publier vos produits
MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale MOONS 3-STEP CCT WALL d'AZzardo apporte une élégance discrète à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour un hall d'hôtel ou un salon, elle s'accorde aussi bien avec des intérieurs aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance épurée et lumineuse. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3.5 Product length [cm]: 13 Wall base width [cm]: 7 Product width [cm]: 33 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.4 [20 / 25] Wall base height [cm]: 47 Lampshade height [cm]: 2x 67 [20 / 25] Product height [cm]: 67 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 [0.6] Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 31W Specification Number of light sources: 2 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Adjustment: No Lumens [lm]: 193 Beam angle: 138° Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 5490 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 3.6 Net weight [kg]: 2.6 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 42 Box width 1 [cm]: 75.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6666
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques