Publier vos produits
Volet coulissant motorisé téléscopique - double
Volet coulissant motorisé téléscopique - double
    Baier GmbH
    Archivé

    Volet coulissant motorisé téléscopique - double

    Les volets coulissants Baier, la plus jolie façon de se protéger. De la lumière et des conditions météorologiques. Disponibles dans tous les matériaux, toutes les dimensions et dans toutes les couleurs possibles. Un design qui polarise l’attention. Les volets coulissants Baier répondent au besoin de l’heure. Ils sont la tendance et l’esprit de notre époque. Pourtant ils sont à l’épreuve du temps. Les possibilités de conception personnalisée créent l’enthousiasme. Un design qui plaît. Un confort qui crée l’enthousiasme. Des systèmes d’entraînement que nous avons conçus et testés sur une longue durée vous garantissent le plus haut degré d’agrément. Ils rendent aussi possible l’emploi d’énergie solaire économique et respectueuse de l’environnement. Le design est une chose, mais les volets coulissants se distinguent également par la perfection de la technique d’ombrage qui brave tous les temps, les journées ensoleillées et le vent. Si vous le souhaitez, ces dispositifs peuvent suivre automatiquement les mouvements du soleil – deux arguments prépondérants pour leur emploi dans les hôpitaux, locaux à usage professionnel, bâtiments publics et centres sportifs. Et puis, ils augmentent aussi la protection contre les visiteurs indésirables. L’emploi des ferrures pour volets coulissants Baier ne connaît aucune limite lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre vos idées. Que l’on pense aux volets un ou deux ventaux ou encore télescopiques. Tout est réalisable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.motorized_sliding_shutter_telescopic-double_leaf
    • Famille de produitsSun Protection
    • Groupe de produitsSliding Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shutter systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 15
    • Titre OmniClassSliding Exterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows