Publier vos produits
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Faisant partie de la série 6000, ce système de plaques coulissantes est un couvre-joint de dilatation affleurant pour les murs et les plafonds intérieurs. Couvre-joint de dilatation en aluminium conçu pour les emplacements intérieurs où les revêtements métalliques sont préférés pour la durabilité.

    IDÉAL POUR:

    • Mouvements thermiques et sismiques fréquents
    • Applications où les couvertures métalliques sont préférées pour la durabilité
    • Applications où les murs ne sont pas parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres

    AVANTAGES :

    • Mouvement sismique sans dégagement de couverture
    • Facile à nettoyer et à entretenir
    • Aucune attache exposée
    • Peut être peint pour correspondre à la construction adjacente
    • La plaque centrale peut être formée pour accueillir des coins personnalisés

    OPTIONS :

    • Installation encastrée ou en saillie
    • Barrière d'eau
    • Barrière coupe-feu

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: 6GWC, 6GWFC, SS6GW, SS6GWC
      JOINT SIZE: 1-8″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Easy to clean; No exposed fasteners; Paintable option available (contact factory for details); Glide plate can be formed to custom corners; Flush mount installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available; 0.625″ depth
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6gw_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints