Publier vos produits
PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover
Balco USA

PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover

Traduit par Google,

Couvre-joint de dilatation mural composé d'un cadre en aluminium et d'un couvre-joint de type cuvette. Chaque section de couvercle est maintenue en place par des assemblages d'aimants et ramenée dans cette position via un mécanisme de contrepoids lorsque le joint se ferme.

IDÉAL POUR:

  • Murs-rideaux
  • Applications de revêtement en aluminium
  • Applications nécessitant un remplissage

AVANTAGES :

  • S'adapte aux grosses articulations avec mouvement sismique
  • Ligne de vue étroite lorsqu'il est utilisé avec un remplissage
  • Plusieurs options de couverture

OPTIONS :

  • Barrière coupe-feu

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: PSWXP, PSWXFP
      JOINT SIZE: 8-36″
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear (Contact Factory)
      FEATURES: 
      Modular system, adaptable to accept infill materials or plate wrapped around surface; factory-provided plate configuration standard; Hinged door with safety cables permits up to seismic movement without damage; Counterweight and cable system safely returns cover back to nominal position after event; powerful magnets help cover snap back into alignment; Splicing-capable; Ships in lengths to match panel coursing, 6’ (1.8m) min, 10’ (3m) max; Comes standard with secondary water barrier and seals in between panels; Same configuration for wall-to-wall and wall-to-corner, and hinge can be left- or right-handed; Not for horizontal use
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pswxr_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints