Publier vos produits
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

Traduit par Google,

Barrière d'eau EPDM à utiliser comme barrière secondaire contre l'humidité, en conjonction avec des systèmes de joints de dilatation.

IDÉAL POUR:

  • Couvre-joints de dilatation nécessitant une barrière contre l'humidité

AVANTAGES :

  • Facile d'installation

OPTIONS :

  • Assemblages de vidange
Spécification
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Spécifications techniques
  • Réference unique.wb_water-barrier
  • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
  • Groupe de produitsExpansion Joint Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints