Publier vos produits
Porte coulissante rétractable
Barausse
Archivé

Porte coulissante rétractable

Porte coulissante intérieure rétractable sur le caisson traditionnel (10/10.8/12.5/15 cm). Cadre realisé sur mesure selon l'épaisseur du mur. 

Disponible en plusieurs finitions.

Spécification
  • Composants: vantail, cadre et poignée.

    Conception: Barausse

    Description vantail:
    Vantail avec structure en sapin de large section et revêtement en HDF avec ame alveolaire.

    Epaisseur du vantail: 46 mm

    Description du cadre:
    Cadre realisé sur mesure selon l'épaisseur du mur. 


    Répondant à la spécification UNI EN pour caractéristiques dimensionnelles, résistance au stress changements mécaniques et comportementaux aux conditions climatiques. Classe de tolérance 2 selon la norme UNI EN 1530, “Porte coudée - Platine général et local - Classes de tolérance“. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.barausse-internal-sliding-door
  • Famille de produitsInterior door
  • Groupe de produitsSliding door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePapier laminé
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors