Publier vos produits
Pivot door
Barausse
Archivé

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Spécification



Spécifications techniques
  • Réference unique.Bilico
  • Famille de produitsInterior door
  • Groupe de produitsStandard door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors