Publier vos produits
SECRET flush door
SECRET flush door
    Barausse
    Archivé

    SECRET flush door

    Interior door with aluminum invisible frame to build into the wall. Leaf flush with the wall is provided with a paintable base or finished. 


    Spécification
    • Components: leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Frame description: White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.

      Leaf description:Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

      Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

      Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECRET-flush-door
    • Famille de produitsInterior door
    • Groupe de produitsStandard door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors