Publier vos produits
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor

    Traduit par Google,
    Offrant les mêmes performances et fonctionnalités que l'E2, le modèle E2 Jr est parfaitement adapté aux applications qui ne nécessitent pas la pleine capacité de l'E2. Offrant 16 entrées, 8 sorties et 8 mélangeurs (ou 16 couches simples), l'E2 Jr présente le même facteur de forme 4 RU que son grand frère E2.

    Mise à niveau facile
    Grâce à sa conception modulaire, E2 grandit avec vos spectacles afin que vous puissiez facilement mettre à niveau l'E2 Jr vers un système E2 entièrement chargé à tout moment. Vous pouvez simplement acheter et installer des cartes supplémentaires dans votre système. Cette modularité garantit également une grande facilité d'entretien, car les utilisateurs peuvent facilement échanger une carte d'entrée ou de sortie spécifique en cas de dommage, sans avoir à expédier ou à remplacer l'ensemble du boîtier.

    Conçu pour la vie sur la route
    Conçu pour l'industrie de l'événementiel en direct, le robuste E2 Jr est doté d'un châssis en acier capable de résister aux conditions difficiles de la vie sur la route. De plus, il offre un contrôle d'écran dans un format compact de seulement quatre unités de rack, ce qui le rend facile à expédier et à installer. Et grâce à ses cartes modulaires et ses doubles alimentations redondantes, l'E2 Jr est extrêmement fiable et facile à entretenir sur le terrain.
    Spécification
    • Video inputs 16 inputs via 4 input cards (Event Master series cards) Up to 4 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 6 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 6 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 10 outputs via 3 output cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 8 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 8 mixable or 16 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 27.8 kg / 61 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available extended warranty up to 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.barco-e2jr
    • Famille de produitsPresentation Switchers
    • Groupe de produitsE2 Jr
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10
    • Description de l'Uniclass 2015Communications systems
    • Numéro OmniClass23-37 25 23 13
    • Titre OmniClassMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Produits similaires