Publier vos produits
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    Traduit par Google,
    Résolution 4K UHD, 5 500 lumens d'éclairage laser et électronique Barco Pulse personnalisée, tous minutieusement optimisés et produits dans notre usine en Norvège pour offrir un plaisir sans précédent dans les petites et moyennes salles multimédias. Tout comme la mythique Médée volait dans un char doré conduit par des dragons (envoyé par son grand-père Hélios, dieu du soleil), notre Médée donnera vie à la fantaisie.
    Spécification
    • 5500 lumen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Medea-M
    • Famille de produitsHigh End Residential projector
    • Groupe de produitsHigh End Residential projector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)227
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCVideo projectors
    • Code UNSPSC45111616
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
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
    Produits similaires