Publier vos produits
UDX-U32
UDX-U32
UDX-U32
    Barco

    UDX-U32

    Traduit par Google,
    La gamme UDX offre des expériences étonnantes et des économies sur le temps d'installation et d'expédition, réduisant considérablement les coûts. Les projecteurs laser les plus compacts et à haute luminosité avec refroidissement intégré du marché, les projecteurs UDX apportent des images 4K fiables et d'une netteté remarquable à chaque type d'événement et de lieu. L'UDX-U32 offre une résolution UXGA et une puissance lumineuse de 30 000 lumens pour garantir des spectacles impeccables avec des couleurs précises à tout moment. La fonctionnalité Constant Light Output (CLO) garantit également la tranquillité d'esprit en fournissant une luminosité et une couleur constantes dans le temps. La plate-forme UDX offre le spectre de couleurs le plus large de l'industrie. Sans compromettre la luminosité, la qualité des couleurs UDX correspond à la qualité Xenon renommée et surpasse la Rec. 709 espace colorimétrique.
    Spécification
    • 30,000 center lumens* / 29,000 ansi lumen / 32,000 ISO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UDX-U32
    • Famille de produitsRental & Staging
    • Groupe de produitsLarge venue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCMultimedia projectors
    • Code UNSPSC45111609
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires