Publier vos produits
XT1.9
XT1.9
XT1.9
    Barco

    XT1.9

    Traduit par Google,

    La série XT élargit encore la gamme de dalles LED haute résolution d'intérieur de Barco. Les dalles de 27 pouces avec un pas de pixel allant de 0,9 mm à 1,9 mm offrent des résultats homogènes supérieurs, et la série comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour maximiser la fiabilité de votre mur LED.

    Spécification
      • 1.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.xt1-9
    • Famille de produitsLED Displays
    • Groupe de produitsXT series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)343.08
    • Largeur (mm)609.92
    • Profondeur (mm)71
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCVisual presenters
    • Code UNSPSC45111810
    • Code Uniclass 2015FI_60_95
    • Description de l'Uniclass 2015Visualization
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titre OmniClassVisual Devices
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
    Produits similaires