Publier vos produits
W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduit par Google,

Économes en énergie (EER 11) et conçus pour durer, les climatiseurs muraux monoblocs offrent un confort optimal à moindre coût grâce à leur système Balance Climate. Adaptés à de nombreuses applications, ils sont également silencieux. Des accessoires, installables en usine ou sur site, sont disponibles pour répondre à tous vos besoins.

Spécification
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.w72af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsWall Mount Air Conditioner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners