Publier vos produits
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding
D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    D-W50/75; EI30; 41dB; single metal stud frame, single-layer cladding

    Traduit par Google,
    Les systèmes de cloisons, de revêtements et de parois de gaine B+M sont uniques en ce qui concerne la flexibilité des composants utilisables du système. Les montants et profilés métalliques IntraProfil® sont les éléments centraux de chaque construction de système B+M. De plus, les composants système requis de toutes les marques mentionnées "B+M Markensiegel" peuvent être utilisés et combinés conformément aux directives d'installation et aux tests de B+M.
    Spécification
    • 75 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW50 steel structure with a single layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GKFI on each side of the partition. Maximum wall height 3000 mm. Sound insulation with 40 mm glass wool Rw=41dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BM_W_50_75_EI30_41dB_metall_single_layer_cladding_G
    • Famille de produitsWall Partition Structures
    • Groupe de produitswall partition, single stud, single layer, fire resistance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Profondeur (mm)75
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons