Publier vos produits
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

Traduit par Google,

Les connecteurs RJ45 sont disponibles dans deux styles de terminaison : la connectivité REVConnect de Belden et le punchdown standard dans les styles KeyConnect ou MDVO. REVConnect et KeyConnect ont une empreinte Keystone et sont conçus pour être utilisés avec n'importe quel panneau de brassage KeyConnect et avec les prises KeyConnect ou MediaFlex Workstation.

Caractéristiques et avantages

  • Aucune séparation des paires : installation rapide pour les paires liées et les paires non liées
  • Connectivité sécurisée : REVConnect peut être utilisé dans les espaces de traitement de l'air
  • Compatibilité des outils : les solutions KeyConnect/MDVO peuvent être utilisées avec l'outil de terminaison rapide de Belden
Spécification
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

Spécifications techniques
  • Réference unique.Copper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • Famille de produitsConnectors
  • Groupe de produitsCopper RJ45 Connectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.94
  • Largeur (pouces)1.19
  • Profondeur (pouces)1.63
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.05
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code ETIMEG000058
  • Nom ETIMConnectors
  • Code CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Numéro OmniClass23-37 25 15
  • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord