Système de rayonnage modulaire haute densité (HDRS) pour la connexion croisée du réseau. HDRS est une plate-forme de connexion et d'hébergement bien conçue qui vous offre un haut niveau de polyvalence et de flexibilité dans la conception de systèmes pour une densité et une gestion ultimes du réseau. Ces produits de haute fiabilité ont été conçus spécifiquement pour les environnements réseau - des armoires de télécommunications aux centres de données de classe mondiale - pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos biens immobiliers de valeur et à simplifier les MAC (déplacements, ajouts et modifications).
Avantages :
Un outil manuel standard est requis pour une installation rapide et une reconfiguration et modification simples sur le terrain. Conçus pour fonctionner de manière transparente avec les systèmes cuivre et fibre Belden IBDN, les doigts de gestion des câbles s'alignent avec les RU du rack pour un acheminement facile des cordons de brassage vers les gestionnaires verticaux, éliminant ainsi le besoin de gestionnaires horizontaux, le haut niveau de modularité permet un retrait facile et la reconfiguration de la large sélection d'accessoires et de composants de Belden, les portes, portes, doigts et accessoires de rétention de câbles interchangeables s'adaptent aux besoins spécifiques.
Caractéristiques :
Disponibles en haute ou basse densité, les sections de doigts peuvent être facilement retirées lors des reconfigurations et facilement remplacées selon les besoins., Les sections 11RU haute densité sont rivetées dans les gestionnaires verticaux et alignées avec les unités de rack, Conçues pour gérer à la fois les câbles structurés en cuivre et en fibre optique. réseaux, des trous de montage de 1/4" de diamètre sur la longueur de chaque gestionnaire vertical permettent une fixation facile d'accessoires, comme des attaches de faisceaux de câbles. Le câble peut être facilement acheminé d'un panneau de brassage à un autre dans le même rack, à l'arrière du rack ou vers un rack adjacent tout en conservant un rayon de courbure de câble approprié.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |