Publier vos produits
10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, White
Belden

10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, White

Traduit par Google,

Le panneau de brassage CAT 6A est un panneau de brassage entièrement chargé conçu pour être utilisé dans le système Belden 10GX. Il est doté de nos connecteurs CAT 6A hautes performances spécialement conçus pour relever les défis difficiles de la transmission 10 Gb/s. Disponible dans une variété de styles, y compris la conception AngleFlex de Belden. Les panneaux préchargés sont disponibles avec des prises RJ45 ou des coupleurs.

Spécification
  • Website Part#: RVAPPA2U48WH
Spécifications techniques
  • Réference unique.pf_10gxrevconnectangledpp48p-white
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsCAT 6A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Patch panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

Amérique du Nord