Le boîtier de service extérieur est entièrement conçu pour un montage en surface extérieur, fabriqué en acier zingué de calibre 16, avec une finition en peinture poudre beige, et comprend un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et une porte à charnières avant pour une terminaison sécurisée des câbles TV et de communication.
Caractéristiques
- Boîtier de service extérieur entièrement fermé
- Fabriqué en acier zingué de calibre 16 avec une finition beige thermolaquée
- Porte à charnières renforcée de calibre 16 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
- Le poids du colis est de 28 livres.
- Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R
Le coffret de service 14244W-SM comprend :
- Enceinte avec porte à charnières
- Panneau arrière en contreplaqué de 1/2 pouce pour le montage d'équipements utilitaires
- 2 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-3/4"; 3 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-1/4"
- Barre de mise à la terre à 4 positions n° 4-14