Publier vos produits
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier de service extérieur est conçu pour résister aux intempéries grâce à sa construction en acier zingué de calibre 16 et sa finition peinture poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué et une barre de sol.

    Caractéristiques

    • Boîtier de service extérieur entièrement fermé
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 16 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 16 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • Le poids du colis est de 34 livres.
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Le coffret de service 14324W-SM comprend :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Barre de mise à la terre à 4 positions pour fils n° 4-14
    • Panneau arrière en contreplaqué de 1/2 pouce pour le montage d'équipements utilitaires
    • 2 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-3/4"; 3 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-1/4"
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSurface-Mount Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique