Publier vos produits
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à '10 (séparation environnementale) et 8' (lutte contre les insectes).

    Le rideau d'air Berner Commercial High Performance 10 arbore un design simple avec des performances puissantes avec un extérieur enduit de poudre blanche ou noire. Conçu pour répondre aux besoins fonctionnels de l'application et pour s'intégrer dans l'espace.

    Également disponible avec le PureAir Package™ de Berner - un système de désinfection de l'air pour les rideaux d'air

    • Modèles à chauffage ambiant et électrique certifiés AMCA
    • Conforme à la norme ASHRAE 90.1-2019 et au code du bâtiment IECC qui autorise les rideaux d'air certifiés AMCA comme alternative aux vestibules
    • Idéal pour les entrées de service et les entrées principales
    • Couleurs personnalisées ou acier inoxydable (grade 304 ou supérieur) disponibles.
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Disponible en longueurs simples de 3′ à 10′

    Spécification
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-chd10-electric-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains