Publier vos produits
BETAFENCE Betaview 3510 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 3510 + Bekafix Secure

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

BETAVIEW® 3510

Conception esthétique
Betaview est conçu et fabriqué pour répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique du Sud en matière de qualité supérieure.
protection tout en conservant un haut niveau d'esthétique et de longévité.

Protection fiable

Les ouvertures de 76,2 x 12,7 mm rendent difficile la montée et la coupe tout en renforçant les coudes en V
le panneau augmente sa rigidité.

Visibilité

Betaview offre une excellente visibilité à travers la clôture et semble presque invisible d'un
distance, même en biais. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Mécanismes de fixation inviolables

Des poteaux conçus par des experts et des mécanismes de fixation supérieurs maintiennent l'ensemble de l'installation
intégrité et résiste aux tentatives de décollement des panneaux du poteau.

Système complet de garantie de 10 ans
(les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anticorrosion de 10 ans lorsque le système complet (panneaux,
Les poteaux Bekafix Secure et les fixateurs en acier inoxydable) sont utilisés.

Spécification
  • The panels are made from 3mm diameter core wire (3.4mm when coated) with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options.
    Other heights available on request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-3510-bekafix-secure
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsBetaview System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

Afrique