Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Single Skin + Angle Iron Post

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

Securifor® 3510 Simple Peau
Écran plat
Une clôture de sécurité efficace pour des exigences de sécurité élevées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Protection efficace
Securifor® 3510 est fabriqué à partir de fils de 3 mm (3,4 mm lorsqu'il est enrobé) et disponible dans des hauteurs allant jusqu'à 3 m, il dissuade efficacement les tentatives de percée, en particulier lorsqu'il est associé à des systèmes de détection et d'électrification.

Résistant aux percées et au vandalisme

Les soudures robustes et les petites ouvertures rendent la coupe longue et difficile à gravir. Une plaque de couverture sécurise les bords du panneau en protégeant contre les tentatives de décollement des panneaux du poteau.

Visibilité

Malgré les petites ouvertures de maille, la clôture semble presque invisible de loin, même sous un angle. Il est idéal pour une utilisation avec des systèmes de surveillance.

Conformité des clôtures électriques

La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.
Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet de Betafence
(panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.

Spécification
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 76,2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    70mm x 70mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-securifor-3510-single-skin-Angle-Iron-Post
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsSA Securifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique