Publier vos produits
BETAFENCE Static Bollard
Betafence

BETAFENCE Static Bollard

Traduit par Google,
  • Protection fiable des piétons, des bâtiments et des périmètres contre les attaques à la voiture bélier
  • PAS 68 : Atténuation des impacts de véhicules hostiles (HVM) testée en cas de collision
  • Trois options de notation de collision selon le niveau de protection requis
  • Espacement flexible - les 3 niveaux de résistance aux chocs des bornes statiques BLOKAD ont été obtenus lors d'un seul impact, ce qui permet une grande flexibilité dans l'espacement des bornes sur le terrain.
Spécification
  • Product Features

    • Constructed from high tensile strength steel S355
    • Medium foundation: 600 /750 mm (depending on required crash rating)
    • 100 mm allowance for matching / desired surface finishing
    • Hot Dip Galvanized (HDG) followed by durable PES coating
    • Standard color: RAL 7016 anthracite grey
    • Custom RAL colors available on request

    Benefits

    • Easy & low cost installation
    • No maintenance required ensuring a long life time
    • Corrosion resistant due to perfect treatment
    • Allowance for surface finishing for a smooth and aesthetical finishing

    Applications

    • Pedestrian protection
    • City & streetscapes
    • High-risk corporate buildings
    • Embassies & other diplomatic facilities
    • Critical infrastructure (military – energy – datacentre)
    • Transport infrastructure

    End User Benefits

    • PAS68 crash tested
    • Certified maximum protection
    • Flexibility on distance between bollards (test conducted on a single bollard hit)
    • 100 mm finishing allowance for continuation of surrounding surface materials (bricks, tiles, concrete etc.)

    Installer Benefits

    • Product delivered ready to install
    • Fast & easy installation, shallow foundation
    • Lifting eye-bolt for easy handling
    • Concrete & rebar specs provided for each installation
    • Corner details provided for each installation
    • Technical support provided
Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-static-bollard
  • Famille de produitsBarriers, Bollards & Turnstile
  • Groupe de produitsBollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique