Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Nylofor-Twilfix

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 3D XL
    Le système Nylofor 3D est le panneau de référence sur le marché. Ce système de clôture complet offre une protection optimale, avec style.

    Les atouts:
    - Excellente valeur
    - Revêtement PVC exclusif
    - Version XL pour une installation rapide

    Largeur : 2500 mm
    Hauteur : 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nylofor3DProXL-Nylofor-Twilfix
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 3D Pro XL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique