Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
BETAFENCE Securifor 3D + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + UniLox

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    SÉCURIFOR 3D
    Clôture de sécurité professionnelle

    Le Securifor® 3D est une solution de clôture de sécurité professionnelle composée de panneaux en treillis soudé avec des coudes en V de renfort. Il combine des fonctions anti-escalade et anti-coupure avec une excellente visibilité à travers la clôture.

    Traits:
    - Haute sécurité attrayante
    - Ouverture en maille à l'épreuve des orteils et des doigts
    - Longue durée de vie
    - Excellente visibilité

    Largeur : 2515 mm
    Hauteur : 2000, 2400, 3000 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securifor3D-unilox
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsSecurifor 3D
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique