Publier vos produits
BETAFENCE UpGrade Pinnacle
Betafence

BETAFENCE UpGrade Pinnacle

Traduit par Google,

MISE À NIVEAU
Système de clôture esthétique rackable

La conception innovante d'UpGrade offre une stabilité inégalée, avec des piquets formés à l'intérieur des rails les plus solides de l'industrie. Cela signifie qu'il n'y a pas de languettes soudées cassables et que les clôtures sont conçues pour résister à l'épreuve du temps.

- Installation flexible et efficace
- Protection esthétique
- Revêtement anti-corrosion supérieur
- Conception fiable

PALETTE COMPLÈTE

Disponible pour les installations commerciales et industrielles en quatre styles de piquets :

- Pinacle (point presse)
- Sommet (piquet plat)
- Defender (arche de sécurité)
- Repère (haut du rail)

PANNEAUX

Les panneaux UpGrade® sont fabriqués à l'aide d'un piquet mécanique interne unique à la construction du rail. Cette « conception brevetée » élimine le cliquetis ou le retrait des piquets que l'on trouve dans d'autres produits. Cette conception unique permet aux panneaux de s'adapter aux changements de niveau.

DES POSTES

Les panneaux sont fixés avec des supports en acier à haute résistance à des poteaux en acier tubulaire carré galvanisés et thermolaqués.

OPTIONS DE SUPPORT

Les panneaux sont fixés avec des supports en acier à haute résistance à des poteaux en acier tubulaire carré galvanisés et thermolaqués.

PORTES

Des portails pivotants, coulissants et en porte-à-faux sont disponibles pour le système de clôture UpGrade.

REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

Les panneaux et portails UpGrade sont dotés d'un revêtement en poudre de qualité architecturale unique. Ce revêtement, utilisé exclusivement par Betafence USA, est extrêmement durable et respectueux de l'environnement. Ce revêtement en poudre offre une protection contre les UV trois fois supérieure et une résistance au brouillard salin 50 % supérieure à celle des autres revêtements standard, y compris E-Coat.

GARANTIE

UpGrade bénéficie de notre garantie constructeur de 20 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.upgrade-pinnacle
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsUpGrade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures