Community recommande notre série de contrôleurs de haut-parleurs amplifiés (ALC) pour toutes les applications de haut-parleurs communautaires. Les ALC fournissent toutes les fonctions de routage du signal, de commutation de zone, de traitement DSP, de limitation de protection, de surveillance à distance et d'amplification nécessaires entre un mélangeur et les haut-parleurs dans pratiquement toutes les applications de haut-parleurs professionnels communautaires. Les protocoles de communication Ethernet standard permettent une conception, un contrôle et une surveillance à distance rapides du système. Des entrées analogiques et Dante® sont incluses dans chaque modèle, pour une intégration rapide et facile dans tout système nouveau ou existant. Les préréglages d'enceintes créés par la communauté incluent une égalisation, des filtres passe-haut et des limiteurs à plusieurs étages adaptés à chaque modèle, garantissant une qualité sonore constante et une protection complète des enceintes dans chaque application.
Un contrôle et une surveillance approfondis sont réalisés via le logiciel ArmonìaPlus System Manager. La personnalisation du son et la gestion du système peuvent être effectuées dans un emplacement distant et décentralisé. L'ALC-3202D est également fiable dans les applications critiques, telles que les systèmes d'alarme incendie, grâce à l'alimentation électrique intelligemment conçue qui permet un fonctionnement fiable même lorsqu'il est connecté à un UPS, en plus de l'indicateur de panne par canal assignable par l'utilisateur. Connecteurs GPIO sur le panneau arrière.