Le BMA 360D est un réseau de microphones de plafond de nouvelle génération conçu pour offrir une capture audio naturelle et fidèle pour les espaces de conférence et de collaboration modernes.
Le microphone de plafond BMA 360D est conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles et une grande flexibilité d'installation dans les environnements de visioconférence modernes. Grâce à sa technologie de formation de faisceau ultra-large bande et à fréquence invariante, il garantit une forme de faisceau constante et une réponse en gain uniforme sur toute la gamme de fréquences vocales, assurant ainsi une parole naturelle et intelligible pour tous les participants.
Un réseau de 121 microphones diffuse un son direct et non traité sur des canaux Dante individuels, permettant aux concepteurs de systèmes de conserver la maîtrise totale du traitement du signal au sein du DSP. Une sortie à commutation intelligente distincte assure un mixage optimisé des intervenants, intégrant des améliorations audio avancées telles que l'annulation d'écho, la réduction du bruit et le contrôle du niveau pour une clarté et une intelligibilité accrues.
Prenant en charge jusqu'à 12 faisceaux selon des configurations prédéfinies ou personnalisées, le BMA 360D s'adapte à une grande variété d'agencements de salles et d'usages. Cette flexibilité le rend idéal pour les espaces de conférence, les salles de formation et les environnements nécessitant l'intégration d'un système d'amplification vocale ou de suivi de caméra.
Conçu pour s'adapter aux plafonds suspendus standard de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces), le BMA 360D permet une installation propre et discrète tout en simplifiant son déploiement. Grâce à l'association d'une technologie de formation de faisceaux avancée et d'une interopérabilité Dante ouverte, il offre une solution évolutive et pérenne aux organisations recherchant une capture audio flexible et de haute qualité pour leurs espaces de collaboration.
Caractéristiques principales
- Capture vocale naturelle et fidèle : la formation de faisceaux ultra-large bande et à fréquence invariante assure une qualité sonore constante sur tous les faisceaux et toutes les fréquences.
- Bénéficiez d'une couverture audio précise et flexible : 12 configurations de faisceaux prennent en charge les configurations de pièces standard et les conceptions personnalisées.
- Simplifiez l'intégration avec les systèmes DSP modernes : l'audio Dante natif offre des sorties de faisceau individuelles et un mixage à commutation intelligente pour une flexibilité de conception maximale.
- Assurez une captation optimale des interlocuteurs actifs : la sortie à commutation intelligente sélectionne dynamiquement la meilleure combinaison de voix grâce à une amélioration audio intégrée.
- Maintenir des performances constantes dans toute la pièce — une réponse en gain uniforme assure un son équilibré quelle que soit la position du participant.
- Prise en charge des applications de salle avancées — idéales pour les visioconférences, le suivi de caméra et l'amplification vocale.
- Déploiement simplifié dans les grilles de plafond standard — conçu pour s'adapter aux ouvertures de dalles de plafond de 24 pouces par 24 pouces.
- Permet une conception de système évolutive et prête pour l'avenir — interopérable avec tout DSP compatible Dante pour des déploiements flexibles et indépendants du fournisseur.