Publier vos produits
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur intégré bidirectionnel CM20DT de 6,5 pouces peut être utilisé en modes 16 ohms ou 70/100 volts. Le transformateur 70/100 volts de haute qualité est équipé d'un autocollant facile à tapoter avec une indication de couleur claire. Les couleurs du transformateur sont alignées avec les câbles reliant le connecteur Quick Fit, un connecteur d'installation pratique via un terminal poussoir. En utilisation 16 ohms, vous pouvez connecter jusqu'à 4 haut-parleurs en parallèle sur chaque canal d'un amplificateur standard 4 ohms. La grille à bords fins pouvant être peinte fait du CM20DT l'enceinte ultime pour une intégration intérieure design.

    Spécification
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers