Publier vos produits
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Traduit par Google,

Le haut-parleur de plafond intégré polyvalent Desono CM20DTS 4,25" à deux voies produit un son dynamique et chaleureux, idéal pour une musique de fond et une reproduction vocale de haute qualité. La boîte arrière avec seulement 83,5 mm (3,287") de profondeur intégrée est probablement la moins profonde de son genre. La qualité sonore sans compromis et les performances sonores contrôlées le rendent adapté à tout type de structure de plafond. Le CM20DTS dispose d'un sélecteur de puissance rotatif 70/100 volts à l'avant et offre une connectivité de 16 ohms. La grille à bord fin avec aimants de fixation de grille en néodyme intégrés intégrera ce haut-parleur haut de gamme dans n'importe quel environnement de conception.

Spécification
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cm20dts_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers