Publier vos produits
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur basse impédance intégré à deux voies CM608D 6,5" est très adapté à la diffusion de musique de fond. Il fournit un fond sonore chaleureux et peut être utilisé avec un amplificateur hi-fi standard. Ce haut-parleur est facile à installer, grâce à son connecteur Quick Fit pratique, une borne à poussoir d'entrée et de sortie pour une connexion de fil de haut-parleur jusqu'à 2,5 mm. La grille à bord fin pouvant être peinte RAL facilite l'intégration d'un son de fond de haute qualité dans n'importe quel intérieur. Le CMD608D est la version design de notre haut-parleur intégré de référence, le CM608.

    Spécification
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers