Publier vos produits
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur intégré bidirectionnel polyvalent CMX20DT 8" produit un son profond et chaud idéal pour la parole et la musique. Lorsque vous utilisez le haut-parleur à 16 ohms, vous pouvez connecter jusqu'à 4 haut-parleurs en parallèle sur chaque canal d'un amplificateur standard de 4 ohms. Pour une utilisation en 70 ou 100 volts, le CMX20DT est équipé du connecteur Quick Fit, un connecteur d'entrée et de sortie pratique via une borne à poussoir pour une connexion de fil de haut-parleur jusqu'à 2,5 mm. La grille à bord fin avec aimants en néodyme fait du CMX20DT la solution idéale pour une installation facile, discrète et respectueuse de la décoration. Ce haut-parleur peut être peint dans n'importe quelle couleur RAL disponible.

    Spécification
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers