Publier vos produits
Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S6 Two-Way Coaxial 6.5" Surface Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Le Desono EX-S6, le plus petit membre de la série EX, haut-parleur à montage en surface bidirectionnel de 6,5 pouces offre un son discret et distribué dans les applications nécessitant une clarté audio exceptionnelle avec une petite empreinte visuelle. Avec sa large couverture à une dispersion large de 110° et une réponse plate en dessous de 80 Hz, l'EX-S6 est optimal pour l'écoute en champ proche.

Conçus pour une installation facile et rapide, nos supports innovants et brevetés ClickMount™ offrent aux installateurs deux options de montage distinctes. Le support pan-tilt ClickMount offre un contrôle de visée indexé et permet de monter rapidement la série EX en orientation verticale ou horizontale sans déplacer la position du support. Le support en U ClickMount est également disponible pour un montage à profil bas ou pour une utilisation en extérieur et comprend le ClickPlug avec un écrou de presse-étoupe intégré pour les applications résistantes aux intempéries. Les deux supports sont antivol et inviolables.

Spécification
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass 
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant (pending)
    • EN54-24 certified (pending)

    Keywords: desono, desono loudspeaker, surface mount loudspeaker, ex-s6, loudspeaker, surface mount, speaker, loud speaker, clickmount, two-way, 2 way, two way, distributed sound, audio clarity, music, audio, 6.5', 6.5inch, 6.5 inch, wide dispersion, wide coverage, 6.5-inch,

Spécifications techniques
  • Réference unique.desono-ex-s6_desono-surface-mount
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers