Publier vos produits
Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer
Biamp

Desono™ DX-IC10SUB 10-Inch High Output Ceiling Mount Subwoofer

Traduit par Google,

Le caisson de basses à montage au plafond Desono DX-IC10SUB offre une réponse des basses puissante et à fort impact destinée à augmenter toute combinaison de modèles à gamme complète Desono DX. En incluant un complément de DX-IC10SUB dans un système distribué, des résultats musicaux qui égalent ou dépassent ceux de systèmes de montage en surface beaucoup plus grands et plus coûteux peuvent facilement être obtenus. La réponse claire et nette des basses du DX-IC10SUB offre une attraction convaincante pour les acheteurs dans un environnement de vente au détail et une expérience mémorable pour les clients des bars, pubs et restaurants.

En fonction du contenu du programme et de la taille des modèles DX à gamme complète, le rapport entre les DX-IC10SUB et les modèles à gamme complète peut varier d'aussi peu que 1:6 à 1:1. Par exemple, un DX-IC10SUB fournira une forte réponse des basses pour six DX-IC4, tandis que quatre DX-IC10SUB complèteront mieux six des plus puissants DX-IC8 ou DX-IC10.

Spécification
  • Keywords: desono, dx-ic10sub, dx ic10sub, dxic10sub, ic10sub, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, high-impact, high impact, high output, high-output, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, subwoofer, sub woofer, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, 10',

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic10sub_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers