Publier vos produits
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

Traduit par Google,

L'EN-SPH5T16-W est une enceinte sphérique compacte de 5,25" avec boîtier en ABS (Ul94 HB) (équivalent RAL 9010), équipée d'un haut-parleur large bande à haut rendement et d'un transformateur multiprise de 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24. . L'unité dispose d'un bloc de connecteur de ligne de haut-parleur en céramique et d'un fusible thermique.

Le haut-parleur à sphère puissante EN-SPH5T16-W offre un niveau de pression acoustique élevé et une réponse en fréquence équilibrée.

Spécification
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers