Publier vos produits
Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traduit par Google,

L'ENT220 est un haut-parleur line array en colonne résistant aux intempéries, logé dans un boîtier en PVC extrudé attrayant et très résistant. Le plus grand membre de la famille ENTASYS 200, l'ENT220 offre un contrôle directionnel exceptionnel dans l'axe vertical pour apprivoiser les environnements acoustiques extrêmement difficiles. Avec une puissance suffisante pour couvrir des salles moyennes et grandes, un système de colonnes ENT220 bien placées est capable de fournir une intelligibilité et une superbe reproduction musicale, tout en étant à peine visible. Les environnements bruyants, la réverbération excessive et d'autres conditions acoustiques sous-optimales sont gérés sans effort par l'ENT220. Les lieux de culte, les salles de concert et les présentations audiovisuelles d'entreprise bénéficieront des hautes performances et de la polyvalence de l'ENT220.

Au sommet de la gamme se trouve l'ENT220 doté de vingt pilotes LF pour améliorer le contrôle, la sortie et l'impact du motif basse fréquence. L'extension ENT220 LF est égale à de nombreux haut-parleurs de 12 pouces tandis que sa sortie est égale ou supérieure à la plupart des haut-parleurs à 2 voies de 15 pouces. Les croisements passifs avec un circuit de protection dynamique unique fournissent des réponses en fréquence plates tout en protégeant contre les conditions abusives sans nuire à la qualité sonore.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: ent220, ent 220, all-weather, all weather, weather-resistant, weather resistant, column, line array, loud speaker, speaker, loudspeaker, heavy duty, extruded pvc enclosure, pvc enclosure, pvc, houses of worship, house of worship, music venue, corporate av presentations, av presentation, presentation room, point source, lf driver, low frequency pattern control, low frequency, pattern control, intelligibility, musical reproduction, noisy environments, excessive reverberation, reverberant, noisy area, directional control, vertical axis, difficult acoustic environment, difficult acoustic, community, community pro, passive crossover, dynamic, protection circuitry, flat frequency response, sonic quality,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ent220_desono-column-point-source
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Column Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers