Publier vos produits
H30LT-G Universal Compression Driver Horn
Biamp

H30LT-G Universal Compression Driver Horn

Traduit par Google,

Le H30LT est un puissant haut-parleur industriel à pavillon à compression. Une solution idéale pour couvrir de longues et larges distances pour votre reproduction vocale ou vos signaux d'alarme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Même avec un bruit de fond plus élevé, votre message sera entendu haut et fort.

Ce H30LT est fabriqué en ABS résistant aux chocs et fourni avec un support en acier inoxydable pour éviter la corrosion. La forme du pavillon garantit une large dispersion horizontale.

Le haut-parleur est équipé d'un transformateur 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de courant.

La couleur standard du H30LT est le gris, mais les haut-parleurs H30LT peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: h30lt-g, h30ltg, h30lt, industrial, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion,

Spécifications techniques
  • Réference unique.h30lt_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers