Publier vos produits
Impera™ Echo Plus 8-Button Control Pad with Ethernet Port
Biamp

Impera™ Echo Plus 8-Button Control Pad with Ethernet Port

Traduit par Google,

Le boîtier de commande Impera Echo Plus est un contrôle AV compact et hautement personnalisable adapté au montage mural ou à l'installation dans la solution de gestion des câbles de table EasyConnect. Il fournit une interface simple et intuitive pour les espaces de présentation, les environnements d'apprentissage et les salles de conférence, quel que soit le type d'équipement installé.

L'Echo Plus peut être rapidement programmé et personnalisé dans Project Designer à mesure que les besoins de la pièce changent au fil du temps, ce qui en fait une solution de contrôle très flexible et rentable.

Spécification
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • Controls up to 2 third party devices over Ethernet
    • 1 bi-directional RS-232/IR port for third party control with feedback
    • 1 uni-directional RS-232/IR port for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Expansion Bus supports up to 2 additional devices (keypads and port expanders)
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera echo plus, keypad, keypad control

Spécifications techniques
  • Réference unique.impera-echo-plus_control-pad
  • Famille de produitsImpera
  • Groupe de produitsControl Pads
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls