<>Les haut-parleurs résistants aux intempéries Point Source 600 de la SÉRIE I offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçue pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, la SÉRIE I comprend une grande variété de modèles de couverture rotatifs et un support en U facile à installer qui accélère la conception et la mise en service du système. Les moteurs en ferrite optimisés par FEA, la suspension à miroir mécanique et le système de refroidissement avancé se combinent pour fournir des performances linéaires avec une compression de puissance minimale. Le haut-parleur LF personnalisé à longue excursion offre une réponse des basses profondes et un médium détaillé à des niveaux SPL maximaux. Le haut-parleur HF offre une excellente qualité sonore à partir d'un diaphragme hybride en titane embouti profond et en polyimide absorbant les résonances, couplé à une prise de phase brevetée à faible compression et à faible résonance pour des performances de distorsion très faibles avec une marge abondante.
Le guide d'ondes HF rotatif de 13 pouces (330 mm) offre une couverture bien définie et une réponse hors axe fluide qui améliore la possibilité de mise en réseau. Les crossovers individuellement exprimés produisent des transitions adaptées à la largeur de faisceau et des signatures sonores identiques, permettant de mélanger les motifs de klaxon dans toute une installation. Les modes de fonctionnement passifs ou biamplifiés en option standard d'usine étendent encore les capacités de performance.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.